Codice articolo del costruttore: UC-0204
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 2.07 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale vite (M): 2
Lunghezza L (mm): 4
Passo: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UC-0204
Codice componente
|
---|
UC-0204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € 1.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 4 | 0.4 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato in acciaio inox / UC-0000, il codice articolo è il seguente: UC-0204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UC-0204.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UC-0203 |
UC-0205 |
UC-0206 |
UC-0208 |
UC-0210 |
UC-0212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | 0.4 | |
2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 5 | 0.4 | |
2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 6 | 0.4 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 8 | 0.4 | |
2.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 10 | 0.4 | |
0.36 € | 50 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 2 | 12 | 0.4 |