• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone in titanio / TIBT-0000 (Codici componente)

Bullone in titanio / TIBT-0000
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 5/6/8/10/12
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIBT-0620
TIBT-0845
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.21 €

10 Stesso giorno

Stock

106201

6.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108451.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Titanio Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza chimica / Non magnetici A vite Filettatura intera
Metodo di pulizia Sgrassaggio

Supporto tecnico