Manicotti distanziatori / ottone / SGrassato / CB-PC

Manicotti distanziatori / ottone / SGrassato / CB-PC
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Brass (C2700T-H), Cadmium Content Less than 10 ppm
[Processing] Degreasing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB-2001.5PC
CB-2002PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore, lunghezza
(mm)
Tipo di vendita

0.13 €

50 14 giorni 101.5Vendita in confezione

0.13 €

50 14 giorni 102Vendita al pezzo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Tipo D.I. Dritto D.E.(mm) 3.2
D.I.(mm) 2.2 Materiale Ottone Trattamento superficie NA
D.E. Tolleranza Non specificata D.I. Tolleranza Non specificata Tolleranza spessore/lunghezza Non specificata
Dettagli materiale Ottone (EN CW508L-H Equiv.) Metodo di pulizia Sgrassaggio

Supporto tecnico