Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CTI-305
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E.(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D.I.(mm) | 3.2 | Spessore, lunghezza(mm) | 5 | Materiale | Titanio |
Trattamento superficie | NA | D.E. Tolleranza | Non specificata | D.I. Tolleranza | ±0,15 |
Tolleranza spessore/lunghezza | ±0,1 | Tipo di vendita | Vendita in confezione | Dettagli materiale | Titanio puro |
Metodo di pulizia | Sgrassaggio |
Si trova sulla pagina di Manicotti distanziatori / titanio / CTI, il codice articolo è il seguente: CTI-305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTI-305.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali