Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSTA-STU-TP4-16
Profilo in dettaglio | Disco | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Punta conica | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta (+) A1, il codice articolo è il seguente: CSPCSTA-STU-TP4-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSTA-STU-TP4-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali