Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32127-11
Codice componente
|
---|
32127-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 107.01–150.00 | 1270 | 51 | 127 | 32 | 16 | 25 | 38 | 95.25 | Colore verde (per carichi leggeri) |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo e silicio | Tipo | Filo a forma irregolare | Trattamento superficie | Post pallinatura, verniciatura |
---|
Si trova sulla pagina di Serie di molle DANLY (a filo deformato), il codice articolo è il seguente: 32127-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32127-11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
D.I. d(Ø)
Costante molla(N/mm)
Altezza H1 al montaggio(mm)
Carico P1 al montaggio(N)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10044-36 |
10051-36 |
10064-36 |
32127-21 |
32127-26 |
32127-36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 197.2 | 11 | 44 | 10 | 5 | 17.9 | 9 | 15.78 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) | |
11.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 190.7 | 13 | 51 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15.25 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) | |
8.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 191.4 | 16 | 64 | 10 | 5 | 12 | 13 | 15.32 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) | |
45.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150.01–230.00 | 1975.7 | 48 | 127 | 32 | 16 | 41.5 | 38 | 158.06 | Colore blu, (carico medio) | |
51.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 230.01–580.00 | 3650.6 | 38 | 127 | 32 | 16 | 95.8 | 32 | 304.21 | Colore rosso (per carichi pesanti) | |
52.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 230.01–580.00 | 3102.6 | 32 | 127 | 32 | 16 | 122.2 | 25 | 310.26 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) |