Bulloni di fissaggio / con filettatura femmina / esagono incassato / bruniti / PBA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBA-D10-80
PBA-D10-90
PBA-D10-100
PBA-D10-110
PBA-D10-120
PBA-D10-130
PBA-D10-140
PBA-D10-150
PBA-D13-80
PBA-D13-90
PBA-D13-100
PBA-D13-110
PBA-D13-120
PBA-D13-130
PBA-D13-140
PBA-D13-150
PBA-D13-170
PBA-D16-100
PBA-D16-110
PBA-D16-120
PBA-D16-130
PBA-D16-140
PBA-D16-150
PBA-D16-200
PBA-D16-220
PBA-D16-240
PBA-D20-120
PBA-D20-130
PBA-D20-140
PBA-D20-150
PBA-D20-160
PBA-D20-170
PBA-D20-180
PBA-D20-200
PBA-D20-220
PBA-D20-240
PBA-D20-260
PBA-D20-280
PBA-D20-300
PBA-D20-350
PBA-D25-150
PBA-D25-160
PBA-D25-170
PBA-D25-180
PBA-D25-200
PBA-D25-220
PBA-D25-240
PBA-D25-280
PBA-D25-300
PBA-D25-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Nominale (diametro della parte calibrata) Lunghezza della parte calibrata

6.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1061211080

6.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1061211090

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110100

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110110

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110120

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110130

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110140

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10612110150

7.75 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.251380

7.75 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.251390

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513100

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513110

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513120

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513130

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513140

8.99 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513150

16.88 €

1 Disponibile 7 giorni 108231.2513170

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516100

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516110

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516120

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516130

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516140

11.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516150

19.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516200

35.33 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516220

38.44 €

1 Disponibile 7 giorni 1010251.516240

21.65 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520120

22.69 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520130

23.51 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520140

24.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520150

26.41 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520160

26.83 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520170

28.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520180

30.77 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520200

33.47 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520220

34.70 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520240

42.57 €

20.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012301.7520260

60.83 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520280

63.54 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520300

79.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1012301.7520350

34.70 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225150

35.54 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225160

38.24 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225170

39.06 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225180

44.24 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225200

47.57 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225220

51.09 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225240

74.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225280

76.60 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225300

92.56 €

1 Disponibile 7 giorni 101635225350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Altre viti
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico