Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10076-21
Codice componente
|
---|
10076-21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 106.6 | 28 | 76 | 10 | 5 | 3.7 | 23 | 85.3 | Colore blu, (carico medio) |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo e silicio | Tipo | Filo arrotondato | Trattamento superficie | Post pallinatura, verniciatura |
---|
Si trova sulla pagina di Serie di molle DANLY (a filo rotondo), il codice articolo è il seguente: 10076-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10076-21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
D.I. d(Ø)
Costante molla(N/mm)
Altezza H1 al montaggio(mm)
Carico P1 al montaggio(N)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10032-11 |
10032-21 |
10032-26 |
10076-26 |
10305-11 |
10305-21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.51–4.50 | 44.8 | 12.5 | 32 | 10 | 5 | 3.5 | 9.6 | 33.6 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.51–16.00 | 116.9 | 12 | 32 | 10 | 5 | 9.7 | 9.6 | 93.5 | Colore blu, (carico medio) | |
3.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 158.1 | 9.6 | 32 | 10 | 5 | 16.5 | 8 | 131.7 | Colore rosso (per carichi pesanti) | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 143.8 | 23 | 76 | 10 | 5 | 6.3 | 19 | 119.8 | Colore rosso (per carichi pesanti) | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.51–4.50 | 37.8 | 122 | 305 | 10 | 5 | 0.3 | 91 | 28.4 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
19.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 101.7 | 114 | 305 | 10 | 5 | 0.9 | 91 | 81.4 | Colore blu, (carico medio) |