Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12044-21
Codice componente
|
---|
12044-21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 193.5 | 16.5 | 44 | 12.5 | 6.3 | 11.7 | 13 | 154.8 | Colore blu, (carico medio) |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo e silicio | Tipo | Filo arrotondato | Trattamento superficie | Post pallinatura, verniciatura |
---|
Si trova sulla pagina di Serie di molle DANLY (a filo rotondo), il codice articolo è il seguente: 12044-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12044-21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
D.I. d(Ø)
Costante molla(N/mm)
Altezza H1 al montaggio(mm)
Carico P1 al montaggio(N)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10032-11 |
10032-21 |
10032-26 |
12044-26 |
12051-11 |
12051-21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.51–4.50 | 44.8 | 12.5 | 32 | 10 | 5 | 3.5 | 9.6 | 33.6 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.51–16.00 | 116.9 | 12 | 32 | 10 | 5 | 9.7 | 9.6 | 93.5 | Colore blu, (carico medio) | |
3.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8.51–16.00 | 158.1 | 9.6 | 32 | 10 | 5 | 16.5 | 8 | 131.7 | Colore rosso (per carichi pesanti) | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 265.8 | 13 | 44 | 12.5 | 6.3 | 20.1 | 11 | 221.5 | Colore rosso (per carichi pesanti) | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 79.3 | 20 | 51 | 12.5 | 6.3 | 3.9 | 15 | 59.4 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
4.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 193.6 | 19 | 51 | 12.5 | 6.3 | 10.1 | 15 | 154.9 | Colore blu, (carico medio) |