Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS16P-8-8
Codice componente
|
---|
MS16P-8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 16.5 | 10,001–78,000 | Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza | 0.4 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 2.5 | Poliimmide | -40~200 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | A disco | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
---|---|---|---|---|---|
A disco | Tipo singolo |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / serraggio a vite, serraggio al mozzo / 1 disco: acciaio, PA, CFK / corpo: alluminio / MS, MSC / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: MS16P-8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS16P-8-8.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Tipo
Applicazione
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale parte disco
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MS10C-3-3 |
MS10C-3-4 |
MS10C-4-4 |
MS20C-10-10 |
MS20C-4-10 |
MS20C-4-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
27.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 10.5 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 4.0x10-8 | Con vite di fermo | ||
35.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 20 | 18.4 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 1 | 22000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 6.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
35.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 10 | 20 | 18.4 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 1 | 22000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 6.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
35.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 20 | 18.4 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 1 | 22000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.1 | 6.0x10-7 | Con vite di fermo |