Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MLC25M-6.35-10
Codice componente
|
---|
MLC25M-6.35-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | Standard / Servomotore | 1.01–3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 30.2 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 2.8 | 5000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | Acciaio inox | -40~200 | 0.3 | 2.5x10-6 | A morsetto |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | A disco | Tipo doppio |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / serraggio a vite, serraggio al mozzo / 2 dischi: acciaio, PA, CFRP / corpo: alluminio / ML, MLC / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: MLC25M-6.35-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLC25M-6.35-10.
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale parte disco
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ML10C-3-3 |
ML10C-3-4 |
ML10C-4-4 |
MLC25M-6.35-6.35 |
MLC25M-6.35-8 |
MLC25M-8-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicazione | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 10 | 15 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Con vite di fermo | ||
36.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Con vite di fermo | ||
36.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 0.25 | 32000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2.5 | Fibra di carbonio | -25~85 | 0.2 | 4.6x10-8 | Con vite di fermo | ||
62.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | Servomotore / Standard | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 30.2 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 2.8 | 5000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | Acciaio inox | -40~200 | 0.3 | 2.5x10-6 | A morsetto | ||
62.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | Servomotore / Standard | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 30.2 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 2.8 | 5000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | Acciaio inox | -40~200 | 0.3 | 2.5x10-6 | A morsetto | ||
62.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | Servomotore / Standard | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 30.2 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 | 2.8 | 5000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | Acciaio inox | -40~200 | 0.3 | 2.5x10-6 | A morsetto |