Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G2J6-6
Codice componente
|
---|
G2J6-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 21 | 4,001–10,000 | 0.8 | 6000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.3x10-7 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Gioco 0 | Materiale corpo | Resina | Categoria | Corpo giunto |
Materiale parte disco | Resina rinforzata con fibra di vetro | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::85 | Con serraggio | Con vite di fermo |
A disco | Tipo doppio |
Si trova sulla pagina di Giunti a barra / bloccaggio a vite / corpo: PRFV, POM / GJ / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: G2J6-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G2J6-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G2J4-4 |
G2J5-3 |
G2J5-3.2 |
G2J8-4 |
G2J8-5 |
G2J8-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 13.5 | 21 | 4,001–10,000 | 0.5 | 5000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 8.0x10-8 | ||
8.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 3 | 15 | 20.5 | 4,001–10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
8.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 3.2 | 15 | 20.5 | 4,001–10,000 | 0.6 | 6000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1.0x10-7 | ||
9.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 4 | 20 | 24 | 4,001–10,000 | 1.4 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0x10-7 | ||
9.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 5 | 20 | 24 | 4,001–10,000 | 1.4 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0x10-7 | ||
9.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 6 | 20 | 24 | 4,001–10,000 | 1.4 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4.0x10-7 |