Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGJ28-10-12
Codice componente
|
---|
EGJ28-10-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 28 | 32 | 4,001–10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.8 | 3.4x10-6 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Coppia elevata / Lunga durata / Gioco 0 | Materiale corpo | Resina | Categoria | Corpo giunto |
Con serraggio | Con vite di fermo | A disco | Tipo doppio |
Si trova sulla pagina di Giunti a barra / bloccaggio a vite / corpo: plastica, inserto metallico / EGJ, EGP / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: EGJ28-10-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGJ28-10-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale parte disco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EGJ22-3-6 |
EGJ22-3-8 |
EGJ22-4-4 |
EGJ28-12-12 |
EGJ28-5-10 |
EGJ28-5-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 22 | 22.2 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 6 | Resina acetalica | -20~60 | 0.6 | 4x10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 8 | 22 | 22.2 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 6 | Resina acetalica | -20~60 | 0.6 | 4x10-7 | ||
16.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 22 | 22.2 | 4,001–10,000 | 1 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 6 | Resina acetalica | -20~60 | 0.6 | 4x10-7 | ||
19.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 28 | 32 | 4,001–10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.8 | 3.4x10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 28 | 32 | 4,001–10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.8 | 3.4x10-6 | ||
19.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 12 | 28 | 32 | 4,001–10,000 | 1.8 | 8000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.8 | 3.4x10-6 |