Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RAC32-10-10
Codice componente
|
---|
RAC32-10-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto |
Loading...
Applicazione | Standard | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunto rigido RAS / RSS / RAC / RSC, il codice articolo è il seguente: RAC32-10-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAC32-10-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RAC32-10-12 |
RAC32-10-14 |
RAC32-12-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | ||
21.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | ||
21.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001–78,000 | Alluminio | 0.7 | 7600 | 8.7x10-7 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 12 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto | ||
29.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 12 | 32 | 32 | 4,001–10,000 | Alluminio | 2.5 | 4800 | 7.1x10-6 | A morsetto |