Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ45UB-15-20
Codice componente
|
---|
QJ45UB-15-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | Colore tampone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 20 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 10 | 4500 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | Poliuretano | 3x10-5 | Con vite di fermo | Blu |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Si trova sulla pagina di Giunti a dentiera / bloccaggio a vite, bloccaggio del mozzo / perno: PU, selezionabile / corpo: alluminio / QJ, QJU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: QJ45UB-15-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ45UB-15-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale paracolpi
Con serraggio
Colore tampone
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QJ45NK-12-18 |
QJ45NK-12-20 |
QJ45NK-14-14 |
QJ45UB-18-18 |
QJ45UB-18-20 |
QJ45UB-20-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | Colore tampone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 18 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 40 | 6000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Con vite di fermo | Nero | ||
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 20 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 40 | 6000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Con vite di fermo | Nero | ||
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 14 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 40 | 6000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | Nylon | 3x10-5 | Con vite di fermo | Nero | ||
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 18 | 18 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 10 | 4500 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | Poliuretano | 3x10-5 | Con vite di fermo | Blu | ||
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 18 | 20 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 10 | 4500 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | Poliuretano | 3x10-5 | Con vite di fermo | Blu | ||
49.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 20 | 20 | 45 | 48 | 4,001–10,000 | 10 | 4500 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2 | Poliuretano | 3x10-5 | Con vite di fermo | Blu |