Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QRU26S-7-7
Codice componente
|
---|
QRU26S-7-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Tipo tampone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.82 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 26 | 29.5 | 2001–4,000 | 1 | 3000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | 2.5x10-6 | Tipo morbido |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Materiale paracolpi | Gomma sintetica | Con serraggio | A morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunti a perno / bloccaggio del mozzo / perno: gomma sintetica / corpo: alluminio / QRU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: QRU26S-7-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QRU26S-7-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo tampone
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QRU16H-4-7 |
QRU16H-5-5 |
QRU16H-5-6 |
QRU26S-7-8 |
QRU26S-7-9 |
QRU26S-8-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Tipo tampone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
22.05 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
22.05 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
32.82 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 26 | 29.5 | 2001–4,000 | 1 | 3000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | 2.5x10-6 | Tipo morbido | ||
32.82 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9 | 26 | 29.5 | 2001–4,000 | 1 | 3000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | 2.5x10-6 | Tipo morbido | ||
32.82 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 26 | 29.5 | 2001–4,000 | 1 | 3000 | 1.1–3.0 | 1.2 | 3 | 2.5x10-6 | Tipo morbido |