Giunti a perno / bloccaggio del mozzo / perno: gomma sintetica / corpo: alluminio / QRU / ADVANCED (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QRU30H-12-12

Codice componente
QRU30H-12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro standard d1
(Ø)
Diametro foro standard d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Tipo tampone

35.87 €

1 13 giorni 103.01–5.00121230344,001–10,0003.580000.41–1.00.625.2x10-6Resistente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Caratteristiche Assorbimento delle vibrazioni Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Materiale paracolpi Gomma sintetica Con serraggio A morsetto

Si trova sulla pagina di Giunti a perno / bloccaggio del mozzo / perno: gomma sintetica / corpo: alluminio / QRU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: QRU30H-12-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QRU30H-12-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
QRU16H-4-7
QRU16H-5-5
QRU16H-5-6
QRU30H-12-14
QRU30H-14-14
QRU30H-7-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro standard d1
(Ø)
Diametro foro standard d2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Tipo tampone

22.05 €

1 13 giorni 100.05–1.004716182001–4,0000.640000.02–0.20.223x10-7Resistente

22.05 €

1 13 giorni 100.05–1.005516182001–4,0000.640000.02–0.20.223x10-7Resistente

22.05 €

1 13 giorni 100.05–1.005616182001–4,0000.640000.02–0.20.223x10-7Resistente

35.87 €

1 13 giorni 103.01–5.00121430344,001–10,0003.580000.41–1.00.625.2x10-6Resistente

35.87 €

1 13 giorni 103.01–5.00141430344,001–10,0003.580000.41–1.00.625.2x10-6Resistente

35.87 €

1 13 giorni 103.01–5.0071030344,001–10,0003.580000.41–1.00.625.2x10-6Resistente

Supporto tecnico