Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJ70-25-38
Codice componente
|
---|
FJ70-25-38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 25 | 38 | 69 | 77 | 4,001–10,000 | 80 | 8000 | 1.1–3.0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Servomotore |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Termoresistenza / Ambiente pulito | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale paracolpi | Resina acetalica |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a vite, fissaggio al mozzo / 1 disco: POM / corpo: alluminio / fJ, FJU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: FJ70-25-38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJ70-25-38.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FJ44-14-18 |
FJ44-14-20 |
FJ44-14-22 |
FJ70-28-28 |
FJ70-28-30 |
FJ70-28-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 18 | 44 | 46 | 10,001–78,000 | 30 | 12000 | 0.41–1.0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Con vite di fermo | ||
75.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 20 | 44 | 46 | 10,001–78,000 | 30 | 12000 | 0.41–1.0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Con vite di fermo | ||
75.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 22 | 44 | 46 | 10,001–78,000 | 30 | 12000 | 0.41–1.0 | 0.7 | -25~85 | 4x10-5 | Con vite di fermo | ||
115.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 28 | 28 | 69 | 77 | 4,001–10,000 | 80 | 8000 | 1.1–3.0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Con vite di fermo | ||
115.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 28 | 30 | 69 | 77 | 4,001–10,000 | 80 | 8000 | 1.1–3.0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Con vite di fermo | ||
115.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 28 | 35 | 69 | 77 | 4,001–10,000 | 80 | 8000 | 1.1–3.0 | 1.2 | -25~80 | 40x10-5 | Con vite di fermo |