Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FSPJU55-22K6-22K6
Codice componente
|
---|
FSPJU55-22K6-22K6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | Larghezza sede chiavetta K (lato d1) | Larghezza sede chiavetta K (lato d2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.96 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 22 | 22 | 55 | 57 | 70 | 5000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.3x10-4 | A morsetto | 6 | 6 |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale | Materiale corpo | Acciaio inox |
Categoria | Corpo giunto | Materiale paracolpi | Cupralluminio |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: alluminio-bronzo / corpo: acciaio inox / FSPJ, FSPJU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: FSPJU55-22K6-22K6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FSPJU55-22K6-22K6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Con serraggio
Larghezza sede chiavetta K (lato d1)
Larghezza sede chiavetta K (lato d2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FSPJ45-15K5-22K6 |
FSPJ45-18K6-18K6 |
FSPJ45-18K6-20K6 |
FSPJU55-22K6-24K8 |
FSPJU55-22K6-25K8 |
FSPJU55-24K8-24K8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | Larghezza sede chiavetta K (lato d1) | Larghezza sede chiavetta K (lato d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.14 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 22 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7x10-4 | Con vite di fermo | 5 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 18 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7x10-4 | Con vite di fermo | 6 | 6 | ||
158.14 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 20 | 45 | 43.6 | 60 | 10000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7x10-4 | Con vite di fermo | 6 | 6 | ||
288.96 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 22 | 24 | 55 | 57 | 70 | 5000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.3x10-4 | A morsetto | 6 | 8 | ||
288.96 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 22 | 25 | 55 | 57 | 70 | 5000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.3x10-4 | A morsetto | 6 | 8 | ||
288.96 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 24 | 24 | 55 | 57 | 70 | 5000 | 0.41–1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.3x10-4 | A morsetto | 8 | 8 |