Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Supporti e barra argento | |
73.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Supporti argento barra nero | |
73.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Supporti nero barra argento | |
77.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 200 | 200 | 220 | Supporti e barra nero | |
72.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 250 | 250 | 270 | Supporti e barra argento | |
75.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 250 | 250 | 270 | Supporti argento barra nero | |
75.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 250 | 250 | 270 | Supporti nero barra argento | |
79.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 250 | 250 | 270 | Supporti e barra nero | |
74.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 300 | 300 | 320 | Supporti e barra argento | |
77.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 300 | 300 | 320 | Supporti argento barra nero | |
77.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 300 | 300 | 320 | Supporti nero barra argento | |
81.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 300 | 300 | 320 | Supporti e barra nero | |
78.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 400 | 400 | 420 | Supporti e barra argento | |
82.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 400 | 400 | 420 | Supporti argento barra nero | |
82.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 400 | 400 | 420 | Supporti nero barra argento | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 400 | 400 | 420 | Supporti e barra nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 61 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 25 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato | Versione | A |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali