Maniglia ad arco (BG-30)

Maniglia ad arco (BG-30)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Profilato ovale in alluminio estruso (AlMgSi 0,5). Pallinato a vetro, colore naturale oppure anodizzato nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Handle Series BG

Product Description


A high-quality bow type handle in two different sizes for a variety of applications.

Material and surface

Extruded, oval-profiled aluminium AlMgSi 0.5. Glass ball blasted and anodized in natural colour or black.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Note

Any desired handle lengths and colour combinations on request.

Drawing

Type BG-30
Handle cross section scale 1:1
Note: Outer dimensions may deviate depending on production. 

Technical Data

  Anodizing version 
  natural colourblack
ALOrder no.Order no.
350377BG-30.350.11BG-30.350.14
400427BG-30.400.11BG-30.400.14
450477BG-30.450.11BG-30.450.14
500527BG-30.500.11BG-30.500.14
All dimensions in mm.

Application Example

Codice componente
BG-30.350.11
BG-30.350.14
BG-30.400.11
BG-30.400.14
BG-30.450.11
BG-30.450.14
BG-30.500.11
BG-30.500.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

98.34 €

2 Disponibile 22 giorni 10350350377Argento

105.78 €

74.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10350350377Nero

108.34 €

2 Disponibile 8 giorni 10400400427Argento

114.92 €

2 Disponibile 8 giorni 10400400427Nero

118.30 €

2 Disponibile 8 giorni 10450450477Argento

124.18 €

2 Disponibile 8 giorni 10450450477Nero

128.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500500527Argento

133.06 €

93.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500500527Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo ad arco A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 60 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 31
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico