Maniglia a staffa (EC-01)

Maniglia a staffa (EC-01)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Nero, simile a RAL 9005 oppure arancione, simile a RAL 2009, semiopaca con struttura fine per viti a testa cilindrica M8, DIN 912 o viti a testa svasata M6, DIN 7991.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC-01.120.09
EC-01.120.84
EC-01.140.09
EC-01.140.84
EC-01.160.09
EC-01.160.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

3.33 €

8 Disponibile 2 giorni 101204226120138Arancione

3.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101204226120138Nero

4.21 €

8 Disponibile 2 giorni 101404226140158Arancione

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101404226140158Nero

8.54 €

4.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101604528160178Arancione

8.54 €

2 Disponibile 2 giorni 101604528160178Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale PA6

Supporto tecnico