Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Switching version | ||||
without emergency | with emergency | |||
stop, 1 push button | stop, 1 push button | |||
Connection | Order no. | Order no. | ||
A | straight | FG7-01.GA160.01 | FG7-04.GA160.01 | |
left | FG7-01.LA160.01 | FG7-04.LA160.01 | ||
right | FG7-01.RA160.01 | FG7-04.RA160.01 | ||
B | straight | FG7-01.GB160.01 | FG7-04.GB160.01 | |
C | straight | FG7-01.GC160.01 | FG7-04.GC160.01 | |
left | FG7-01.LC160.01 | FG7-04.LC160.01 | ||
right | FG7-01.RC160.01 | FG7-04.RC160.01 |
Switching version | ||||
without emergency | with emergency | |||
stop, 2 push button | stop, 2 push button | |||
Connection | Order no. | Order no. | ||
A | straight | FG7-02.GA220.04 | FG7-05.GA220.04 | |
left | FG7-02.LA220.04 | FG7-05.LA220.04 | ||
right | FG7-02.RA220.04 | FG7-05.RA220.04 | ||
B | straight | FG7-02.GB220.04 | FG7-05.GB220.04 | |
C | straight | FG7-02.GC220.04 | FG7-05.GC220.04 | |
left | FG7-02.LC220.04 | FG7-05.LC220.04 | ||
right | FG7-02.RC220.04 | FG7-05.RC220.04 |
Type | FG7-01 | FG7-04 |
with 1 push button | add. emergency stop | |
Emergency stop (2 NC contacts) | without | |
Push button LED green (1 change-over contact) | ||
Emergency stop | - | 1-42 V AC/DC 100 mA |
Push button | 24 V AC/DC 1 A | |
Operating voltage LED | 24 VDC (12 VDC optional) | |
Connection type | 8-pole M12 x 1 | 12-pole M12 x 1 |
Connector assignment (Plug side view) | ||
Mounting cutout |
Type | FG7-02 | FG7-05 |
with 2 push buttons | add. emergency stop | |
Emergency stop (2 NC contacts) | without | |
Push button LED red (1 change-over contact) | ||
Push button LED green (1NO contact) | ||
Emergency stop | - | 1-42 V AC/DC 100 mA |
Push button | 24 V AC/DC 1 A | |
Operating voltage LED | 24 VDC (12 VDC optional) | |
Connection type | 8-pole M12 x 1 | 12-pole M12 x 1 |
Connector assignment (Plug side view) | ||
Mounting cutout |
Handle accessories | |||
Coupling with cable | |||
8-pole (M12 x 1) | 12-pole (M12 x 1) | ||
L | Order no. | Order no. | |
10 m | FZ-KS.G08.10 | FZ-KS.G12.10 | |
FZ-KS.W08.10 | FZ-KS.W12.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.36 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
316.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
288.96 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
290.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
317.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
290.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
433.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
428.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
401.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
428.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
402.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
428.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
477.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
482.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
454.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
455.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 160 | Supporti nero barra argento | |
600.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
595.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
574.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
575.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
595.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero | |
575.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220 | 220 | Supporti e barra nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 75 | Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 30 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Fissaggio M | M6 | Materiale | AlMgSi 0.5, PA6 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali