Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MF-20.120.01 |
MF-20.120.04 |
MF-20.140.01 |
MF-20.140.04 |
MF-20.180.01 |
MF-20.180.04 |
MF-20.200.01 |
MF-20.200.04 |
MF-20.350.01 |
MF-20.350.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Fissaggio M | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € 6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 120 | M5 | Argento | |
13.26 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 120 | 120 | M5 | Nero | |
11.92 € 6.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 140 | 140 | M5 | Argento | |
13.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 140 | 140 | M5 | Nero | |
13.32 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 180 | 180 | M5 | Argento | |
15.06 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 180 | 180 | M5 | Nero | |
13.98 € 7.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 200 | M5 | Argento | |
15.76 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 200 | 200 | M5 | Nero | |
23.28 € | 2 | Disponibile | 2 giorni | 10 | 350 | 350 | M6 | Argento | |
26.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 350 | 350 | M6 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 45 | Carico applicato(N) | 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Materiale | AlMgSi 0.5 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Fissaggio M
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali