Maniglia a staffa (MG-01) (Codici componente - Download CAD)

Maniglia a staffa (MG-01)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia massiccia in alluminio in AlMgSi 0,5. superficie rettificata, opacizzata ed anodizzata in colore naturale oppure nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-01.090.01
MG-01.090.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore della maniglia

4.46 €

8 Disponibile 2 giorni 10Argento

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Passo P(mm) 90 Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 28
Carico applicato(N) 300 Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati
Spessore maniglia D(mm) 12 Profilo sezione trasversale maniglia Altro Distanza da avvitare A(mm) 90
Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5 Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico