Codice articolo del costruttore: MV-22.140.04
Marca: ROHDE
Prezzo: 29.66 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Passo P: 140 mm
Distanza da avvitare A: 140 mm
Colore della maniglia: Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MV-22.140.04
Codice componente
|
---|
MV-22.140.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.66 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 140 | 140 | Nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 55 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 22 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Fissaggio M | M6 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Si trova sulla pagina di Barra per maniglia (MV-22), il codice articolo è il seguente: MV-22.140.04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MV-22.140.04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Colore della maniglia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MV-22.140.01 |
MV-22.160.01 |
MV-22.160.04 |
MV-22.180.01 |
MV-22.180.04 |
MV-22.200.01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo P (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Colore della maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 140 | 140 | Argento | |
30.46 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 160 | 160 | Argento | |
31.26 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 160 | 160 | Nero | |
32.26 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 180 | 180 | Argento | |
33.12 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 180 | 180 | Nero | |
33.96 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 200 | 200 | Argento |