Maniglia profilata (OG-16)

Maniglia profilata (OG-16)
  • Sconto volumi elevati
Barra maniglia in profilo d'alluminio,supporto maniglia in poliammide PA6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OG-16.150.S11
OG-16.150.S14
OG-16.200.S11
OG-16.200.S14
OG-16.250.S11
OG-16.250.S14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

34.82 €

1 Disponibile 12 giorni 10150150Supporti nero barra argento

36.74 €

1 Disponibile 12 giorni 10150150Supporti e barra nero

38.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200Supporti nero barra argento

39.86 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200Supporti e barra nero

41.22 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250Supporti nero barra argento

43.08 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 52 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 16
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M6 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico