Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WR-20.300.01
Version A | Version B | ||||
natural colour | black | Black shanks with stainless steel tube | |||
ø | A | L | Order no. | Order no. | Order no. |
20 | 200 | 260 | WR-20.200.01 | WR-20.200.04 | WR-20.200.37 |
250 | 310 | WR-20.250.01 | WR-20.250.04 | WR-20.250.37 | |
300 | 360 | WR-20.300.01 | WR-20.300.04 | WR-20.300.37 |
Codice componente
|
---|
WR-20.300.01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento di superficie | Colore della maniglia | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.28 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 10 | 300 | Alluminio | Rivestimento | 300 | 360 | AlMgSi 0.5 | Anodizzato | Supporti e barra argento | A |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Altezza H(mm) | 50 | Carico applicato(N) | 1000 | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 20 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento di superficie
Colore della maniglia
Versione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali