Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FG4-LH10.375.11 |
FG4-LH11.375.11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
453.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
544.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 375 | Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 60 |
Corpo principale, trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 28 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Distanza da avvitare A(mm) | 375 | Lunghezza L(mm) | 435 |
Fissaggio M | M6 | Materiale | AlMgSi 0.5, PA6 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Colore della maniglia | Supporti nero barra argento |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali