Maniglia di apparecchio (UG-05)

Maniglia di apparecchio (UG-05)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UG-05.025.01
UG-05.025.04
UG-05.055.01
UG-05.055.04
UG-05.088.01
UG-05.088.04
UG-05.100.01
UG-05.100.04
UG-05.120.01
UG-05.120.04
UG-05.180.01
UG-05.180.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

12.40 €

2 Disponibile 6 giorni 10252545Supporti nero barra argento

13.18 €

2 Disponibile 6 giorni 10252545Supporti e barra nero

13.12 €

2 Disponibile 6 giorni 10555575Supporti nero barra argento

13.76 €

7.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10555575Supporti e barra nero

13.58 €

2 Disponibile 6 giorni 108888108Supporti nero barra argento

14.54 €

7.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108888108Supporti e barra nero

13.76 €

2 Disponibile 6 giorni 10100100120Supporti nero barra argento

14.78 €

2 Disponibile 6 giorni 10100100120Supporti e barra nero

14.18 €

2 Disponibile 6 giorni 10120120140Supporti nero barra argento

15.24 €

8.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120120140Supporti e barra nero

15.52 €

2 Disponibile 6 giorni 10180180200Supporti nero barra argento

16.60 €

2 Disponibile 6 giorni 10180180200Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico