Maniglia pieghevole (KW-36) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KW-36.020.84

Codice componente
KW-36.020.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo L A U Dritto
Passo P(mm) 20 Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 800
Metodo di montaggio Foro rotondo Distanza da avvitare A(mm) 20 Lunghezza L(mm) 154
Fissaggio M M6 Materiale PA6 Colore della maniglia Nero

Si trova sulla pagina di Maniglia pieghevole (KW-36), il codice articolo è il seguente: KW-36.020.84.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW-36.020.84.

Supporto tecnico