Ferrite Shallow Pot Magnets

Ferrite Shallow Pot Magnets
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot.
Zinc plated body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E700
E701
E702
E703
E704
E705
E706
E707
E708
E709
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Height
(mm)

1.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.03.924104.5

1.72 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.09.81134.5

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.017.658164.5

2.16 €

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.029.43206

2.60 €

80 Disponibile 17 giorni 1030.1–40.039.24257

2.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1070,1 - 80,078.48327

3.28 €

5 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.122.625408

5.04 €

1.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.215.825010

8.37 €

18 Disponibile 17 giorni 10100.1 o sup.343.356314

13.32 €

12 Disponibile 17 giorni 10100.1 o sup.588.68018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Ferrite Magnet

Supporto tecnico