Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22150.1127
Codice componente
|
---|
22150.1127 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | Temperature max. (°C) | Spring Load F max. (N) | Stroke s (mm) | Spring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.7 | 6.3 | 110 | ~ 100 | 2 | Steel, galvanized |
Loading...
Materiale | Alluminio | Threaded washer | Steel, blackened | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Elementi di spinta laterali / filettatura interna / alluminio / 22150, il codice articolo è il seguente: 22150.1127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22150.1127.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D(mm)
l(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
d3(mm)
Temperature max.(°C)
Spring Load F max.(N)
Stroke s(mm)
Spring
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22150.1025 |
22150.1026 |
22150.1027 |
22150.1140 |
22150.1141 |
22150.1142 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | Temperature max. (°C) | Spring Load F max. (N) | Stroke s (mm) | Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 40 | 2 | Stainless steel | |||
5.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | 75 | 2 | Steel, blackened | |||
5.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 250 | ~ 100 | 2 | Steel, galvanized | |||
8.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 7.5 | 2 | 10.3 | 110 | ~ 100 | 3.2 | Stainless steel | |||
8.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 7.5 | 2 | 10.3 | 110 | ~ 150 | 3.2 | Steel, blackened | |||
8.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 7.5 | 2 | 10.3 | 110 | ~ 200 | 3.2 | Steel, galvanized |