Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23111.0032
![]() | The positioning clamping pin allows fast clamping, fastening, adjusting, changing and securing of workpieces, plates, fixture systems etc. |
Dimensions | For base plates | WS1 | WS2 | Holding force | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | s | ||||||
-0.02 -0.05 | +0.6 | ±1 | max. | ±0.05 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||
Heat-treated steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0016 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 125 | 23111.0018 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 178 | 23111.0020 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 191 | 23111.0022 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 270 | 23111.0025 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 287 | 23111.0027 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 390 | 23111.0030 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 416 | 23111.0032 |
Stainless steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0116 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 124 | 23111.0118 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 165 | 23111.0120 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 184 | 23111.0122 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 268 | 23111.0125 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 286 | 23111.0127 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 375 | 23111.0130 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 402 | 23111.0132 |
Codice componente
|
---|
23111.0032 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Holding force (kN) | For base plates (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.11 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 |
Loading...
d4(mm) | M4 | l3(mm) | 10 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Perni di centraggio e bloccaggio, il codice articolo è il seguente: 23111.0032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23111.0032.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Holding force(kN)
For base plates(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23111.0022 |
23111.0025 |
23111.0027 |
23111.0116 |
23111.0118 |
23111.0120 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Holding force (kN) | For base plates (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.71 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
118.67 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
119.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
125.17 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
127.82 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
136.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 |