Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23340.0070
Codice componente
|
---|
23340.0070 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Stroke (mm) | Ball (mm) | Clamping force (kN) | Clamping segments | Clamping balls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | 70.5 | 86.5 | 60 | M12 | 5 | 60 | 46 | 28.3 | 23.6 | 10 | 63 | 17 | 12 | 15 | 6 | 10 | 12 | 9.3 | - | 10 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - |
Loading...
Spring | Stainless steel | Body | Tool steel, hardened, blackened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Bloccaggi ad espansione autocentrante, il codice articolo è il seguente: 23340.0070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23340.0070.
Configura
Proprietà di base
Ball(mm)
Clamping balls
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4
d5(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
t(mm)
n
WS1(mm)
WS2(mm)
Stroke(mm)
Clamping force(kN)
Clamping segments
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23340.0026 |
23340.0030 |
23340.0038 |
23340.0086 |
23340.0214 |
23340.0218 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Stroke (mm) | Ball (mm) | Clamping force (kN) | Clamping segments | Clamping balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 26.5 | 30.5 | 20 | M6 | 3 | 20 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | - | 5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
456.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30.5 | 38.5 | 25 | M6 | 4 | 25 | 23 | 15.2 | 12.8 | 7 | 33.4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | - | 5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
493.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 38.5 | 46.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | - | 6.5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
771.64 € | 1 | 3 giorni | 10 | 86.5 | 102.5 | 60 | M16 | 5 | 60 | 51 | 28.3 | 23.6 | 10 | 73 | 25 | 12 | 15 | 6 | 14 | 17 | 9.3 | - | 10 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
271.32 € | 1 | 3 giorni | 10 | 14.5 | 18.5 | 12 | M4 | 2 | 12 | 14.1 | 9.1 | 7.9 | 5.5 | 19.7 | 4.5 | - | 6 | 3 | 3 | - | 2.3 | 4 | 3.5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | |||
299.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 18.5 | 22.5 | 20 | M5 | 2.5 | 20 | 16.6 | 11.6 | 10.4 | 7.5 | 23.6 | 5.5 | - | 7 | 3 | 4 | 5 | 2.3 | 4 | 4.5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground |