Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23340.0226
Codice componente
|
---|
23340.0226 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Stroke (mm) | Ball (mm) | Clamping force (kN) | Clamping segments | Clamping balls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | 26.5 | 30.5 | 20 | M6 | 3 | 20 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | 4 | 5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground |
Loading...
Spring | Stainless steel | Body | Tool steel, hardened, blackened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Bloccaggi ad espansione autocentrante, il codice articolo è il seguente: 23340.0226.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23340.0226.
Configura
Proprietà di base
l2(mm)
Clamping segments
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4
d5(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
t(mm)
n
WS1(mm)
WS2(mm)
Stroke(mm)
Ball(mm)
Clamping force(kN)
Clamping balls
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23340.0026 |
23340.0030 |
23340.0038 |
23340.0230 |
23340.0238 |
23340.0246 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Stroke (mm) | Ball (mm) | Clamping force (kN) | Clamping segments | Clamping balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 26.5 | 30.5 | 20 | M6 | 3 | 20 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | - | 5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
456.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30.5 | 38.5 | 25 | M6 | 4 | 25 | 23 | 15.2 | 12.8 | 7 | 33.4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | - | 5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
493.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 38.5 | 46.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | - | 6.5 | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | - | |||
401.25 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30.5 | 38.5 | 25 | M6 | 4 | 25 | 23 | 15.2 | 12.8 | 7 | 33.4 | 9 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | 8 | 5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | |||
441.04 € | 1 | 2 giorni | 10 | 38.5 | 46.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | - | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | 8 | 6.5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground | |||
549.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | 46.5 | 54.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | - | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | 8 | 6.5 | - | Stainless steel 1.4112, hardened and ground |