Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VFF4015-6200 |
VFF4020-6201 |
VFF4035-6201W |
VFF4520-6202 |
VFF5025-6201 |
VFF5045-6202W |
VFF5065-6203W |
VFF6030-6202W |
VFF6515-6201 |
VFF7020-6202 |
VFF7030-6202 |
VFF7050-6202W |
VFF7050-6203W |
VFF7530-6204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale T (mm) | Lunghezza L (mm) | Con albero | Diam. (foro) albero d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 15 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 10 | ||
13.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 20 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 12 | ||
24.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 34.5 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | 12 | ||
14.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 20 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 15 | ||
15.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 25 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 12 | ||
27.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 45 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | 15 | ||
31.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 65 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | 17 | ||
19.87 € 9.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 30 | Fino a 50 | Cuscinetto centrale 2 pz | 15 | ||
17.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 15 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 12 | ||
16.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 20 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 15 | ||
17.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 30 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 15 | ||
29.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 50 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | 15 | ||
33.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 50 | Fino a 100 | Cuscinetto centrale 2 pz | 17 | ||
25.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 75 | 30 | Fino a 50 | Cuscinetto 1 pz | 20 |
Loading...
Tipo | Tenditore (cuscinetto incorporato) | Con o senza flangia | Con flangia | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Superficie in uretano | Senza uretano | Materiale | Nylon 66 | Trattamento superficie | NA |
Spec. estremità albero | NA | Profilo flangia | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza nominale T(mm)
Lunghezza L(mm)
Con albero
Diam. (foro) albero d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali