Codice articolo del costruttore: KN-20A
Marca: KURASHIKI KAKO
Prezzo: 2.61 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Max. Carico ammesso: 160 N
Vite di collegamento M: M6
Altezza H: 11 mm
Costante molla: 83 N/mm
Gamma di carico applicabile: 0~120 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KN-20A
Codice componente
|
---|
KN-20A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Gamma di carico applicabile (N) | Diametro esterno D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | M6 | 11 | 83 | 0~120 | 20 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni | Caratteristiche di funzionamento | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Filettatura maschio su un'estremità | Durezza(Shore A) | 45 | Gomma antivibrazioni | Profilo rotondo |
Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Tamponi gomma-metallo / scanalatura anulare a forma di coppa / filettatura esterna / silenziamento / CR / Hs45 / KN-A / KURASHIKI KAKO, il codice articolo è il seguente: KN-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KN-20A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Diametro esterno D(φ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KN-30A |
KN-40A |
KN-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Gamma di carico applicabile (N) | Diametro esterno D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 340 | M8 | 15 | 110 | 0~220 | 30 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 740 | M8 | 20 | 190 | 0~490 | 40 | |
10.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1,200 | M10 | 25 | 270 | 0~740 | 50 |