Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-M-3UL
Universal Elbow 10-M-3UL outline drawing
Mini Fitting 10-M Clean series structural drawing
Tube materials | Polyurethane | |
---|---|---|
Usable fluids | Air, water Note: | |
Applicable tube | For M3 | ø3.18/ø2, ø4/ø2.5 |
For M5-R1/8 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5, ø6/ø4 | |
Maximum operating pressure (at 20°C) | 0.8 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Connection size | M3, M5, R1/8 | |
Grease used | Fluorinated grease (10-M-5UN only) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
Note: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604BD with electroless nickel plating (SUS303 for 10-M-3N and 10-M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
Codice componente
|
---|
10-M-3UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
5.13 € | 10 | 4 giorni |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Screw Connection | Profilo raccordo filettatura <=> filettatura | Universal elbow | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | M |
Si trova sulla pagina di Gomito universale 10-M-3UL raccordo mini, il codice articolo è il seguente: 10-M-3UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-M-3UL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali