Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2H06-U02N1
Male Connector KQ2H (Gasket Seal) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series product image
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)
KQ2H04-U/KQ2H06-U /KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series dimensional drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD | L | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2H04-U01□ | 10 | 7.7 | 15.9 | 11.1 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.6 |
1/4 | KQ2H04-U02□ | 14 | 7.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 12.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2H06-U01□ | 12 | 9.7 | 16.7 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2H06-U02□ | 14 | 9.7 | 17 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.8 | |
3/8 | KQ2H06-U03□ | 17 | 9.7 | 14.9 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 18.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2H08-U01□ | 14 | 13 | 20.6 | 15.8 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 7 |
1/4 | KQ2H08-U02□ | 14 | 13 | 18.5 | 12.1 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 10.1 | |
3/8 | KQ2H08-U03□ | 17 | 13 | 14.9 | 8.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15 | |
ø10 | 1/8 | KQ2H10-U01□ | 17 | 15.6 | 22.4 | 17.6 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 |
1/4 | KQ2H10-U02□ | 17 | 15.6 | 23.7 | 17.3 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 17.6 | |
3/8 | KQ2H10-U03□ | 17 | 15.6 | 19.5 | 13.1 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 15.6 | |
1/2 | KQ2H10-U04□ | 22 | 15.6 | 17 | 8.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 29.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2H12-U02□ | 19 | 18.2 | 24.8 | 18.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 13.8 |
3/8 | KQ2H12-U03□ | 19 | 18.2 | 21.8 | 15.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 17.9 | |
1/2 | KQ2H12-U04□ | 22 | 18.2 | 17.7 | 9.1 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.4 | |
ø16 | 3/8 | KQ2H16-U03□ | 24 | 23.6 | 29.2 | 22.8 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 33.9 |
1/2 | KQ2H16-U04□ | 24 | 23.6 | 26.8 | 18.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 31.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Codice componente
|
---|
KQ2H06-U02N1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Uni | 1/4 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Montaggio a vite, direzione | Semigiunto |
---|---|---|---|---|---|
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Si trova sulla pagina di KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto, il codice articolo è il seguente: KQ2H06-U02N1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2H06-U02N1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2H02-M5N |
10-KQ2H04-M3G |
10-KQ2H04-M5N |
KQ2H06-U03A |
KQ2H06-U03A1 |
KQ2H06-U03N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.32 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBT | Ambiente pulito | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | M | 3×0.5 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.45 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
2.87 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Uni | 3/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.87 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Uni | 3/8 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.10 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Uni | 3/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |