Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Male Connector KQ2H (Gasket Seal) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series product image
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)
KQ2H04-U/KQ2H06-U /KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U Series dimensional drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD | L | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2H04-U01□ | 10 | 7.7 | 15.9 | 11.1 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.6 |
1/4 | KQ2H04-U02□ | 14 | 7.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 12.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2H06-U01□ | 12 | 9.7 | 16.7 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2H06-U02□ | 14 | 9.7 | 17 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.8 | |
3/8 | KQ2H06-U03□ | 17 | 9.7 | 14.9 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 18.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2H08-U01□ | 14 | 13 | 20.6 | 15.8 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 7 |
1/4 | KQ2H08-U02□ | 14 | 13 | 18.5 | 12.1 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 10.1 | |
3/8 | KQ2H08-U03□ | 17 | 13 | 14.9 | 8.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15 | |
ø10 | 1/8 | KQ2H10-U01□ | 17 | 15.6 | 22.4 | 17.6 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 |
1/4 | KQ2H10-U02□ | 17 | 15.6 | 23.7 | 17.3 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 17.6 | |
3/8 | KQ2H10-U03□ | 17 | 15.6 | 19.5 | 13.1 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 15.6 | |
1/2 | KQ2H10-U04□ | 22 | 15.6 | 17 | 8.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 29.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2H12-U02□ | 19 | 18.2 | 24.8 | 18.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 13.8 |
3/8 | KQ2H12-U03□ | 19 | 18.2 | 21.8 | 15.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 17.9 | |
1/2 | KQ2H12-U04□ | 22 | 18.2 | 17.7 | 9.1 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.4 | |
ø16 | 3/8 | KQ2H16-U03□ | 24 | 23.6 | 29.2 | 22.8 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 33.9 |
1/2 | KQ2H16-U04□ | 24 | 23.6 | 26.8 | 18.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 31.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Codice componente
|
---|
KQ2H01-M5A |
KQ2H05-M5A |
KQ2H07-M5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.19 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.97 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Montaggio a vite, direzione | Semigiunto |
---|---|---|---|---|---|
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Applicazione
Connection Type
Connection screw
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali