Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2H06-03A
Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ANSI/ASME 1.20.1 (NPT thread) JIS B0208 (UNF thread) |
Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Body | C3604, PBT, PP |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
(Units: mm)
KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD | L | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2H01-33□S | 9.5 | 6.7 | 19.3 | 15.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 |
1/8 | KQ2H01-34□S | 11.11 | 6.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | |
1/4 | KQ2H01-35□S | 14.29 | 6.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 16.2 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2H03-33□S | 9.5 | 7.7 | 20 | 15.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.1 |
1/8 | KQ2H03-34□S | 11.11 | 7.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H03-35□S | 14.29 | 7.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 15.6 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-34□S | 11.11 | 8.3 | 17.4 | 14.2 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 7.4 |
1/4 | KQ2H05-35□S | 14.29 | 8.3 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 14.9 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2H07-33□S | 11.11 | 10.9 | 22.5 | 18.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 7.6 |
1/8 | KQ2H07-34□S | 11.11 | 10.9 | 18 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H07-35□S | 14.29 | 10.9 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 13.1 | |
3/8 | KQ2H07-36□S | 17.46 | 10.9 | 18.1 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 25.7 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2H09-34□S | 14.29 | 13 | 22.2 | 19 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 12.6 |
1/4 | KQ2H09-35□S | 14.29 | 13 | 22.1 | 17.7 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15.2 | |
3/8 | KQ2H09-36□S | 17.46 | 13 | 18.1 | 13.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 22.5 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2H11-34□S | 17.46 | 15.1 | 24.1 | 20.9 | 15.6 | 26 | 26 | 6 | 19.5 |
1/4 | KQ2H11-35□S | 17.46 | 15.1 | 25.1 | 20.7 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 21 | |
3/8 | KQ2H11-36□S | 17.46 | 15.1 | 22.7 | 18 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 23.5 | |
1/2 | KQ2H11-37□S | 22.23 | 15.1 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 49.1 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2H13-35□S | 22.23 | 19 | 28.8 | 24.4 | 17 | 58.5 | 51.7 | 9 | 34.4 |
3/8 | KQ2H13-36□S | 22.23 | 19 | 27.5 | 22.8 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 36.2 | |
1/2 | KQ2H13-37□S | 22.23 | 19 | 28 | 21.6 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 47.1 |
Codice componente
|
---|
KQ2H06-03A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo raccordo | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | Montaggio a vite, direzione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|
Si trova sulla pagina di KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto, il codice articolo è il seguente: KQ2H06-03A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2H06-03A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Montaggio a vite, direzione
Tipo
Tipo raccordo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2H04-01NS |
10-KQ2H04-02N |
10-KQ2H04-02NS |
KQ2H06-03A-X12 |
KQ2H06-03AS |
KQ2H06-03AS-X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo raccordo | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | Montaggio a vite, direzione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 4 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.66 € | 10 | 6 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.74 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 4 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.16 € | 10 | 6 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
2.35 € | 10 | 3 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
2.48 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | [Dritto] Semigiunto | 6 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore |