Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2H04-00A1
Straight Union KQ2H dimensional drawing
Release button dimensions (Applicable for oval types only)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
ø3.2 | KQ2H23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note: | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
ø2 | KQ2H02-00A | 5.8 | 24.8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
ø3.2 | KQ2H23-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
ø8 | KQ2H08-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø10 | KQ2H10-00A | 15.9 | 32.2 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 5.5 |
ø12 | KQ2H12-00A | 18.5 | 35 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 8.2 |
ø16 | KQ2H16-00A | 23.8 | 42.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 15.2 |
Release button shape: circular
Note: øD is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD | Release Button Dimensions | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD Note: | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
ø1/4 | KQ2H07-00A | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 2.4 |
ø5/16 | KQ2H09-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø3/8 | KQ2H11-00A | 15.4 | 32.2 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 5.2 |
ø1/2 | KQ2H13-00A | 19.3 | 35 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 8.7 |
Release button shape: circular
Note: øD is the maximum diameter.
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
*Applicable tubing: metric size / The oval type is listed. See the manufacturer's catalog for types other than the above.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente
|
---|
KQ2H04-00A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Giunto, diam. uguale | Giunti passaparete con filettatura femmina |
Si trova sulla pagina di KQ2H*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto, il codice articolo è il seguente: KQ2H04-00A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2H04-00A1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2H04-00A |
10-KQ2H04-00A1 |
10-KQ2H05-00A |
KQ2H04-00A1-X12 |
KQ2H04-00A1-X17 |
KQ2H04-00A1-X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.00 € | 10 | 6 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Bianco | N/D | ||
8.19 € | 1 | 26 giorni | Ambiente pulito | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.33 € | 10 | 6 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
4.06 € | 10 | 6 giorni | Standard/Mini | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore | ||
3.33 € | 10 | 6 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Nero | Ellisse | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |