Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2L10-01AS-X35
Male Elbow KQ2L (Sealant) outline drawing
(Units: mm)
Applicable tubing Outer Diameter mm | Connection thread R | Model | H (width Across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Ribbed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2L23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.7 | 17.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | - |
1/4 | KQ2L23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.2 | 20.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.1 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2L04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 4.8 | ● |
1/4 | KQ2L04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.3 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2L06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2 | - |
1/4 | KQ2L06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7 | - | |
3/8 | KQ2L06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2L10-01AS-X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 5 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 10 | R | 1/8 | Nero | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Si trova sulla pagina di KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio, il codice articolo è il seguente: KQ2L10-01AS-X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2L10-01AS-X35.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2L06-01N |
10-KQ2L06-01NS |
10-KQ2L06-01NS1 |
KQ2L10-01N |
KQ2L10-01NS |
KQ2L10-01NS-X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 10 | 6 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | R | 1/8 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
3.66 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | R | 1/8 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.14 € | 10 | 6 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | R | 1/8 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
3.97 € | 5 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 10 | R | 1/8 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.97 € | 5 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 10 | R | 1/8 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.56 € | 5 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 10 | R | 1/8 | Nero | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |