Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2K04-M6N
45° Male Elbow KQ2K (Gasket Seal) external appearance
45° Male Elbow KQ2K (Gasket Seal) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2K04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
M6 × 1.0 | KQ2K04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 14.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2K06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 14.4 | 17 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2K06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 14.4 | 18 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.5 |
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2K04-M5□ | 7 | 8.2 | 8 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
M6 × 1.0 | KQ2K04-M6□ | 8 | 8.2 | 8 | 14.4 | 14.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2K06-M5□ | 7 | 10.4 | 8 | 14.4 | 17 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2K06-M6□ | 8 | 10.4 | 8 | 14.4 | 18 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2K01-32□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8 | 14.4 | 13 | 21.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2K03-32□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 13 | 22.2 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2K01-32□ | 7 | 7.1 | 8 | 14.4 | 13 | 21.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2K03-32□ | 7 | 8.2 | 8 | 14.4 | 13 | 22.2 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2K07-32□ | 7 | 11.1 | 8 | 14.9 | 16.5 | 26.8 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-U01□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.9 | 20.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 4.7 |
1/4 | KQ2K04-U02□1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 14.7 | 21 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 11.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-U01□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 15 | 23.8 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5.1 |
1/4 | KQ2K06-U02□1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 16.8 | 24 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 11.7 | |
3/8 | KQ2K06-U03□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 17.9 | 25.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 21.2 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD1Note 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-U01□ | 10 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.9 | 20.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 4.7 |
1/4 | KQ2K04-U02□ | 14 | 8.2 | 10 | 14.4 | 14.7 | 21 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 11.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-U01□ | 10 | 10.4 | 10 | 14.7 | 15 | 23.8 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5.1 |
1/4 | KQ2K06-U02□ | 14 | 10.4 | 10 | 14.7 | 16.8 | 24 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 11.7 | |
3/8 | KQ2K06-U03□ | 17 | 10.4 | 10 | 14.7 | 17.9 | 25.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 21.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2K08-U01□ | 10 | 13.2 | 10 | 16 | 15.9 | 26.5 | 14.2 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 6 |
KQ2K08-U01□Q Note 2: | 12 | 13.2 | 12 | 16 | 19.7 | 30.8 | 14.2 | 19.7 | 13.6 | 6 | 8.4 | ||
1/4 | KQ2K08-U02□ | 14 | 13.2 | 12 | 16 | 18.7 | 27.7 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 10.7 | |
3/8 | KQ2K08-U03□ | 17 | 13.2 | 12 | 16 | 19.8 | 28.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 20 | |
ø10 | 1/8 | KQ2K10-U01□ | 14 | 15.9 | 12 | 18.2 | 19.4 | 32.4 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 6 | 12.2 |
1/4 | KQ2K10-U02□ | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 24.7 | 35.7 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 17 | |
3/8 | KQ2K10-U03□ | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 21.6 | 32.6 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 17.4 | |
1/2 | KQ2K10-U04□ | 22 | 15.9 | 17 | 17.6 | 29.2 | 38 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 47.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2K12-U02□ | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 24.6 | 37.7 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 18.5 |
3/8 | KQ2K12-U03□ | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 21.5 | 34.6 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 18.9 | |
1/2 | KQ2K12-U04□ | 22 | 18.5 | 17 | 19.4 | 29.1 | 40 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 49.2 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in Uni thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2K04-M6N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | M | 6×1.0 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito a 45° |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Si trova sulla pagina di KQ2K, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito a 45°, il codice articolo è il seguente: KQ2K04-M6N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2K04-M6N.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2K06-M6N |
10-KQ2K08-U01N |
10-KQ2K08-U02N |
KQ2K04-M6N1 |
KQ2K04-U01A |
KQ2K04-U01A-X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | M | 6×1.0 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
8.27 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 8 | Uni | 1/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
8.44 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 8 | Uni | 1/4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.90 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | M | 6×1.0 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.34 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 4 | Uni | 1/8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.56 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 4 | Uni | 1/8 | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |