Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2V06-02A-X35
Universal Male Elbow KQ2V (Sealant) external appearance
Universal Male Elbow KQ2V (Sealant) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2V01-34□S1 | 8 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2V03-34□S1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.6 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2V05-34□S1 | 8 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.7 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2V01-34□S | 8 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2V03-34□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.6 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2V05-34□S | 8 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.7 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2V07-34□S | 8 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 14.1 |
1/4 | KQ2V07-35□S | 8 | 11.1 | 15.3 | 19.9 | 18.7 | 32.1 | 27.7 | 13.3 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 25.6 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2V09-34□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.4 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.3 |
1/4 | KQ2V09-35□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.6 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.2 | |
3/8 | KQ2V09-36□S | 12.7 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2V11-35□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 19.6 | 34.9 | 30.5 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 37.5 |
3/8 | KQ2V11-36□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 20 | 35.3 | 30.6 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 45.2 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2V13-36□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.5 | 20.2 | 35.1 | 30.4 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 64 |
1/2 | KQ2V13-37□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.5 | 23.4 | 38.3 | 31.9 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 82.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01□S1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01□S1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2V06-02□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01□S | 8 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2V06-02□S | 10 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2V08-01□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.6 |
1/4 | KQ2V08-02□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.1 | |
3/8 | KQ2V08-03□S | 14 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2V10-02□S | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.1 |
3/8 | KQ2V10-03□S | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 45.7 | |
ø12 | 3/8 | KQ2V12-03□S | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 21.4 | 37.6 | 32.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 59.6 |
1/2 | KQ2V12-04□S | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 24.6 | 40.8 | 34.4 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 78.2 | |
ø16 | 3/8 | KQ2V16-03□S | 21 | 23.8 | 32.3 | 34.2 | 25.1 | 45.4 | 40.3 | 20.6 | 55 | 46 | 11 | 99.5 |
1/2 | KQ2V16-04□S | 21 | 23.8 | 32.3 | 34.2 | 28.3 | 48.6 | 42.2 | 20.6 | 78 | 46 | 13 | 107.9 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2V06-02A-X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Nero | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito universale |
Si trova sulla pagina di KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile, il codice articolo è il seguente: KQ2V06-02A-X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2V06-02A-X35.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2V08-01NS |
10-KQ2V08-02N |
10-KQ2V08-02NS |
KQ2V06-02AS |
KQ2V06-02AS-X12 |
KQ2V06-02AS-X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.26 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
5.34 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
2.92 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.06 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
3.24 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Nero | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo |