Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Universal Male Elbow KQ2V (Sealant) external appearance
Universal Male Elbow KQ2V (Sealant) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2V01-34□S1 | 8 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2V03-34□S1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.6 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2V05-34□S1 | 8 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.7 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2V01-34□S | 8 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2V03-34□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.6 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2V05-34□S | 8 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.7 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2V07-34□S | 8 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 14.1 |
1/4 | KQ2V07-35□S | 8 | 11.1 | 15.3 | 19.9 | 18.7 | 32.1 | 27.7 | 13.3 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 25.6 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2V09-34□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.4 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.3 |
1/4 | KQ2V09-35□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.6 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.2 | |
3/8 | KQ2V09-36□S | 12.7 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2V11-35□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 19.6 | 34.9 | 30.5 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 37.5 |
3/8 | KQ2V11-36□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 20 | 35.3 | 30.6 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 45.2 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2V13-36□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.5 | 20.2 | 35.1 | 30.4 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 64 |
1/2 | KQ2V13-37□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.5 | 23.4 | 38.3 | 31.9 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 82.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01□S1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01□S1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2V06-02□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01□S | 8 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2V06-02□S | 10 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 30.5 | 25.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 24.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2V08-01□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 22.6 |
1/4 | KQ2V08-02□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 29.1 | |
3/8 | KQ2V08-03□S | 14 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 44.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2V10-02□S | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.1 |
3/8 | KQ2V10-03□S | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 45.7 | |
ø12 | 3/8 | KQ2V12-03□S | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 21.4 | 37.6 | 32.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 59.6 |
1/2 | KQ2V12-04□S | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 24.6 | 40.8 | 34.4 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 78.2 | |
ø16 | 3/8 | KQ2V16-03□S | 21 | 23.8 | 32.3 | 34.2 | 25.1 | 45.4 | 40.3 | 20.6 | 55 | 46 | 11 | 99.5 |
1/2 | KQ2V16-04□S | 21 | 23.8 | 32.3 | 34.2 | 28.3 | 48.6 | 42.2 | 20.6 | 78 | 46 | 13 | 107.9 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2V01-34N |
KQ2V03-34N |
KQ2V05-34N |
KQ2V07-34N |
KQ2V09-34N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.61 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.61 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.06 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.26 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Giunto a gomito universale |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Applicazione
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali