Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2VS04-M5A-X12
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) external appearance
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□1 | 4 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□ | 4 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□1 | 4 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□ | 4 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2VS07-32□ | 6.35 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 11.1 | 23.2 | 20.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 11.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2VS04-M5A-X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito universale con foro a esagono incassato |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Si trova sulla pagina di KQ2VS, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito d'estremità con testa ad esagono incassato, il codice articolo è il seguente: KQ2VS04-M5A-X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2VS04-M5A-X12.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2VS01-32N |
KQ2VS03-32A |
KQ2VS03-32N |
KQ2VS04-M5A-X35 |
KQ2VS04-M5A1 |
KQ2VS04-M5N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | UNF | 10-32 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.81 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | UNF | 10-32 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.13 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | UNF | 10-32 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.24 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 4 | M | 5×0.8 | Nero | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
3.98 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.02 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |