Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Sealant) external appearance
Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Sealant) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.3 |
1/4 | KQ2VT04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 32.9 | |
3/8 | KQ2VT04-03□S1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 44.8 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 26.2 |
1/4 | KQ2VT06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 33.9 | |
3/8 | KQ2VT06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 45.8 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Applicable tube outer diameter inches | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 25.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 26.2 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.3 |
1/4 | KQ2VT04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 32.9 | |
3/8 | KQ2VT04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 44.8 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 26.2 |
1/4 | KQ2VT06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 33.9 | |
3/8 | KQ2VT06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 45.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VT08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 59.6 |
1/4 | KQ2VT08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 56.8 | |
3/8 | KQ2VT08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 64.9 | |
1/2 | KQ2VT08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 91.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VT10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 82 |
3/8 | KQ2VT10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 81.9 | |
1/2 | KQ2VT10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 103.9 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VT12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 139.3 |
3/8 | KQ2VT12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 129.7 | |
1/2 | KQ2VT12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 142.2 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter inches | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 25.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 26.2 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VT07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 29.7 |
1/4 | KQ2VT07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 36.6 | |
3/8 | KQ2VT07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 49 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VT09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 55.4 |
3/8 | KQ2VT09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 65.3 | |
1/2 | KQ2VT09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 91.8 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VT11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 84.2 |
3/8 | KQ2VT11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 91.8 | |
1/2 | KQ2VT11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 104.4 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VT13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 169.3 |
1/2 | KQ2VT13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 187 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2VT07-35A |
KQ2VT09-35A |
KQ2VT11-35A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.19 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 1/4 | 3 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
16.15 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 1/4 | 3 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
18.45 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | NPT | 1/4 | 3 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Gomito triplo universale |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Applicazione
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali