Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2T04-M5A
Male Branch Tee KQ2T (Gasket Seal) external appearance
Male Branch Tee KQ2T (Gasket Seal) outline dimensional drawing
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2T01-32□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2T03-32□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.8 |
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2T01-32□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2T03-32□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.8 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2T07-32□ | 7 | 11.1 | 7 | 15.4 | 16 | 18.6 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.7 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread Uni | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2T01-U01□1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 17.8 | 16.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.6 |
1/4 | KQ2T01-U02□1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 19.1 | 16.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 12.7 | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2T03-U01□1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 17.4 | 16.7 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 6.9 |
1/4 | KQ2T03-U02□1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 19.7 | 17.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 13 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-U01□1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
1/4 | KQ2T05-U02□1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 20.2 | 18.3 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 13.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* (A): Reference dimensions after screwing-in Uni thread
*Refer to the manufacturer's catalog for other model numbers.
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2T23-M3G1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.7 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.1 |
M5 × 0.8 | KQ2T23-M5□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2T04-M3G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.4 |
M5 × 0.8 | KQ2T04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.9 | |
M6 × 1.0 | KQ2T04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2T06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.4 |
M6 × 1.0 | KQ2T06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.4 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* Refer to the manufacturer's catalog for other model numbers.
Codice componente
|
---|
KQ2T04-M5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T con doppio attacco |
Si trova sulla pagina di KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "T" centrale, il codice articolo è il seguente: KQ2T04-M5A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2T04-M5A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2T01-32N |
KQ2T01-U01A |
KQ2T01-U01N |
KQ2T04-M5A-X35 |
KQ2T04-M5A1 |
KQ2T04-M5N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | UNF | 10-32 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.79 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | - | Uni | 1/8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.11 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | Uni | 1/8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.15 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
5.24 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.77 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |